Surveillance de l'accès à une station de transfert de matériau

L'automatisation croissante des machines et installations soumet les concepts de sécurité nécessaires à des exigences accrues. Les concepts classiques comme l'inhibition atteignent souvent leurs limites. Nos solutions de sécurité innovantes garantissent une sécurité sans faille, un flux de matériau efficace et une disponibilité élevée de votre installation, même dans les automatismes.

L'un des défis posés par les stations de transfert de matériau est la distinction fiable entre les personnes et le matériau, indépendamment de la forme et de la taille de la marchandise transportée. Lorsque le chargement est toujours identique, il est possible de trouver des concepts de sécurité cohérents ; cependant, lorsque le chargement est variable ou incomplet, des failles de sécurité apparaissent rapidement. Souvent, les concepts de sécurité exigent également l'arrêt du processus suivant pendant le transfert afin de garantir la protection nécessaire du personnel de l'entreprise. Cela réduit l'utilisation et donc l'efficacité de l'installation. Grâce à son concept de sécurité réfléchi, la solution de sécurité de Leuze pour les stations de transfert représente la solution optimale pour ces applications.

 

Condition :
La cellule robotisée est chargée automatiquement. Pour ce faire, le matériau est chargé sur le convoyeur, par exemple au moyen d'un chariot élévateur, puis transporté dans la cellule. L'accès à la cellule doit être sécurisé. Afin de garantir une utilisation optimale de la cellule robotisée, le concept de sécurité doit également permettre un fonctionnement ininterrompu de la cellule pendant le chargement.

Solution :
L'entrée et la sortie de la zone de chargement du convoyeur sont sécurisées au moyen de barrages immatériels multifaisceaux de sécurité. La zone située entre les barrages immatériels est surveillée par des capteurs radar de sécurité pour détecter la présence de personnes.

Principe de fonctionnement :
Après l'interruption et la réactivation du capteur de sécurité du côté entrée, la zone du sas est contrôlée. Des capteurs radar surveillent cette zone pour détecter la présence de personnes. Ce n'est que si aucune personne n'a été détectée dans la zone du sas que le système libère le capteur de sécurité du côté sortie et que la marchandise transportée peut être acheminée dans la cellule. La séquence de sécurité correcte est contrôlée par le système. Le système fournit les signaux de validation nécessaires à la mise en œuvre des processus de chargement automatisés.

Vos avantages

  • Meilleure utilisation de l'installation grâce à un fonctionnement ininterrompu de la cellule robotisée, même pendant le chargement
  • Alimentation de matériaux transportés de toutes formes et de toutes tailles grâce à un concept de sécurité optimisé
  • Fiable et sûr, même dans des conditions difficiles, par exemple avec des palettes incomplètement chargées ou vides
  • Supporte le démarrage automatique du convoyeur pour une efficacité et une sécurité accrues
  • Aucune action de la part de l'opérateur n'est nécessaire
  • Aucune inspection visuelle de la zone dangereuse n'est nécessaire
  • La solution de sécurité prédéveloppée est adaptée de manière individuelle à votre application

Composants système et paramètres de sécurité

  Capteurs de sécurité : barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, capteurs radar de sécurité LBK avec contrôleur
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL d selon EN ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux, 2 sorties de signalisation



Surveillance de l'accès à une station de transfert de matériau
Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)