HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50108587

Lieferzeit ca. 9 Werktage
Icon Icon
Serie 46B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 2,5 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,005 ... 1,8 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,01 ... 1,2 m
Grenzreichweite 0 ... 2,5 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 200 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 250 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Ex-Gerätekategorie 3
Ex-Zone 2
22
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf