E7-V1-DS-Y

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50130428

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie E7
Geeignet für Signalsäulenelemente der Serie E7
Art der Signalgebung optisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 51 mA
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 80 g
Art der Befestigung Bajonettsystem
Art des Leuchtmittels LED/24V
Signalbild Dauerlicht
Kalottenfarbe gelb
Abstrahlwinkel 360°
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66, UL Typ 4/4X/13
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf