HRT 25B/L6T.32-2500-S12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50142302

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 25B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
Teach-Eingang
Teach über IO-Link
Betriebsreichweite 0,05 ... 2,5 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,05 ... 3 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 60 mm [1.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Wiederholgenauigkeit <± 15 mm, für Messbereich 50 … 2500 mm, abhängig vom Remissionsgrad und vom Objektabstand, bei 20 °C nach Aufwärmzeit 20 min., mittlerer Bereich UB, Messobjekt ≥ 50x50mm²
Einstellgenauigkeit (über IO-Link) ± 10 % (300 ... 2500 mm)
Temperaturdrift 2 mm/K
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 25 mm, 2 … 90 % Remissionsgrad
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 32 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 2 ... 30 Hz, abhängig vom Remissionsgrad
Ansprechzeit 70 ms, abhängig vom Remissionsgrad
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.1
Spezifikation V1.1.1
SIO-Mode support Ja
Dual Channel Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4 1,4 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Schutzart IP 66
IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf