HT36I/4X-M12
Taster Hintergrundausblendung
| Serie | 36 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| schwarz-weiß-Fehler | < 10% bis 800 mm |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,01 ... 2,5 m |
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,05 ... 1,5 m |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,08 ... 1,1 m |
| Grenzreichweite | 0,01 ... 2,5 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Einstellbereich | 150 ... 2.500 mm |
| Strahlverlauf | fokussiert |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 860 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Fokus | fix |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 250 Hz |
| Ansprechzeit | 2 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-PBT |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 60 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
| Funktion des Bedienelements | Tastweiteneinstellung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |