MD 7XXP-11-82IO5-FK

Distribütör

Ürün numarası: 50130994

Tahmini teslimat süresi: 6 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Toplam akım ≤ 2 x 8 A
Nominal giriş gerilimi UN 24 V DC
Anahtarlama elemanı PNP
Bağlantı türü Terminal
İşlev Kontrola bağlantı
Kutup sayısı 21 kutuplu
Kapak malzemesi Polibütilen (PBT)
Bağlantı sayısı 8 Adet
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip dişi
Malzeme Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU
Kontakların malzemesi Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı 4 A
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 50 mm x 15 mm x 150 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 210 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
UNSPSC 26.08 32151900
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf