Optik mesafe sensörleri
Optik mesafe sensörleri çeşitli uygulamalarda hassasiyet, çözünürlük, algılama mesafesi ve boyut ile ilgili değişken talepler için çeşitli ölçüm görevlerini yerine getirmektedir. Bu geniş alanı karşılamak için nirengi, çalışma süresi ve faz ölçümü çalışma prensipleri çeşitli sensör boyut ve spesifikasyonlar içerisinde optik mesafe sensörlerinden oluşan geniş ürün portföyü ile karşılanmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 266 ürün bulundu
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50156716
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 1.700 mm
- Arayüz: IO-Link
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası:
50156715
- Seri: 5B
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 1.700 mm
- Arayüz: IO-Link
AMS 138i 200 BTA H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155775
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 200 BTA
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155774
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 200 H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155773
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 200
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155772
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 40 BTA H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155771
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 40 BTA
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155770
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 40 H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155769
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 40
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155768
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 120 BTA H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155767
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
AMS 138i 120 H
Optik konum sensörü
Ürün numarası:
50155766
- Seri: AMS 100i
- Ölçüm aralığı, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Arayüz: EtherCAT
Ürün verileri: 22.10.2026