Işık perdeleri
Anahtarlama yapan ışık perdeleri büyük ölçüm alanlarını denetlemek için mükemmeldir. Bu alana bir şey veya bir kişi girdiği anda tepki verirler. Hızlı parametrelendirme ve kolay kullanım sayesinde görüntüleme işlevli yöntemlere göre zamandan ve parada tasarruf ettirirler. Çeşitli ışın mesafeleri ve ölçüm alanı uzunlukları sayesinde anahtarlama özellikli ışık perdeleri birçok uygulamayı çözmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 163 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-2850.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129057
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128975
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.850 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-2530.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129056
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128974
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.530 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-2210.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129055
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128973
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.210 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-1890.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129054
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128972
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.890 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-1570.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129053
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128971
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.570 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-1250.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129052
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128970
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.250 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-930.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129051
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128969
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 930 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-610.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129050
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128968
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 610 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-290.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129049
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128967
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 290 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T20-2870.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129048
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128965
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.870 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T20-2710.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129047
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128964
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.710 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T20-2550.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129046
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128963
- Seri: 710
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.550 mm
Ürün verileri: 22.10.2026