Profil sensörleri
Anahtarlama yapan profil sensörleri lazer çizgisi boyunca tarama yaparak iki boyutlu nesne tanımlaması sunar. Bunlar özellikle tamlık kontrolleri veya çok şeritli taşımada ürün denetimi için uygundur. Kısa ölçüm süresi ve 200-800 mm tarama aralığı, yüksek aktarma oranıyla birlikte aynı zamanda derin kaplardaki içerik kontrolüne de imkan sağlamaktadır. Dahili veri işleme, 16 değişik nesne türünün programlanmasını ve ayırt edilmesini sağlar ve bu sayede kontrol kapasitelerinden tasarruf sağlar. Karmaşık algılama görevleri bir sensör ile çözülebilir. Kompakt gövde kurulumda yüksek esneklik ve yerden tasarruf sağlar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
LPS 36.10
Hat profil sensörü
Ürün numarası:
50138405
- Uygulama: Nesne ölçümü, Kontur ölçümü
- Özel versiyon: Plastik cam
LPS 36HI/EN.10
Hat profil sensörü
Ürün numarası:
50137351
- Uygulama: Kontur ölçümü, Nesne ölçümü
- Çözünürlük, maks.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Hat profil sensörü
Ürün numarası:
50111334
- Uygulama: Kontur ölçümü, Nesne ölçümü
- Çözünürlük, maks.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36
Hat profil sensörü
Ürün numarası:
50111325
- Uygulama: Kontur ölçümü, Nesne ölçümü
- Çözünürlük, maks.: 1 ... 3 mm
LPS 36/EN
Hat profil sensörü
Ürün numarası:
50111324
- Uygulama: Kontur ölçümü, Nesne ölçümü
- Çözünürlük, maks.: 1 ... 3 mm
Ürün verileri: 22.10.2026