Ölçüm çatal sensörleri
Bu sensörlerde kızılötesi ışık bandı bir CCD satırını aydınlatır. Böylece geçiş yapan bir nesne gölgelendirilmesiyle ölçülebilir. 14 µm çözünürlük ve yüksek yeniden üretilebilirlik, çok ince ip ve tellerin güvenilir şekilde ölçülmesine imkan verir. Mevcut ölçüm fonksiyonlarındaki çok çeşitlilik, şeffaf kenarların konum tespitine, en ince veya en kalın tel ve birçok nesnenin tespitine izin vermektedir. Cihazların vakuma dayanıklılığı karbon lifi üretiminde kullanıma da izin vermektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 8 ürün bulundu
GS 754B/C4-98-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50119712
- Ağız genişliği: 98 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
GS 754B/D3-98-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50119711
- Ağız genişliği: 98 mm
- Arayüz: RS 422
GS 754B/D24-98-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50119710
- Ağız genişliği: 98 mm
- Arayüz: RS 232
GS 754B/V4-98-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50117818
- Ağız genişliği: 98 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
GS 754B/V4-27-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50115809
- Ağız genişliği: 27 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
GS 754B/D24-27-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50115807
- Ağız genişliği: 27 mm
- Arayüz: RS 232
GS 754B/D3-27-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50115806
- Ağız genişliği: 27 mm
- Arayüz: RS 422
GS 754B/C4-27-S12
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası:
50115803
- Ağız genişliği: 27 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
Ürün verileri: 22.10.2026