Ultrasonik mesafe sensörleri
Ultrasonik mesafe sensörleri ile kısmi veya tam şeffaf nesneler güvenilir şekilde algılanabilir ve kesin mesafe ölçümleri gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak tozlu, puslu veya nemli ortamda da ölçümler gerçekleştirilebilir. İsteğe bağlı olarak versiyonlar plastik veya metal muhafazalar ile temin edilebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 47 ürün bulundu
DMU412B-500/LCT-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150586
- Seri: 412B
- Yapışekli: Silindirik
- Ölçüm aralığı, maks.: 15 ... 500 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
DMU412B-500/LVT-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150585
- Seri: 412B
- Yapışekli: Silindirik
- Ölçüm aralığı, maks.: 15 ... 500 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
DMU420B-1000.3/LV-M8
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150582
- Seri: 420B
- Yapışekli: Kübik
- Ölçüm aralığı, maks.: 20 ... 1.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
DMU420B-1000.3/LC-M8
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150581
- Seri: 420B
- Yapışekli: Kübik
- Ölçüm aralığı, maks.: 20 ... 1.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
DMU420B-500.3/LV-M8
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150580
- Seri: 420B
- Yapışekli: Kübik
- Ölçüm aralığı, maks.: 15 ... 500 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
DMU420B-500.3/LC-M8
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150579
- Seri: 420B
- Yapışekli: Kübik
- Ölçüm aralığı, maks.: 15 ... 500 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
DMU420B-250.3/LV-M8
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150578
- Seri: 420B
- Yapışekli: Kübik
- Ölçüm aralığı, maks.: 10 ... 250 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
DMU420B-250.3/LC-M8
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50150577
- Seri: 420B
- Yapışekli: Kübik
- Ölçüm aralığı, maks.: 10 ... 250 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
DMU230-6000/LV-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50149552
- Seri: 200
- Yapışekli: Silindirik
- Ölçüm aralığı, maks.: 600 ... 6.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
DMU230-6000/LA-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50149551
- Seri: 200
- Yapışekli: Silindirik
- Ölçüm aralığı, maks.: 600 ... 6.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
DMU230-3000/LV-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50149550
- Seri: 200
- Yapışekli: Silindirik
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 3.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
DMU230-3000/LA-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50149549
- Seri: 200
- Yapışekli: Silindirik
- Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 3.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
Ürün verileri: 22.10.2026