Reflektörler ve yansıtıcı bantlar
Yansıma prensibine göre çalışan sensörler, üstün nitelikli reflektörlere ihtiyaç duyar. Her zaman en uygun algılama sonucunun sağlanabilmesi için akla gelebilecek her türlü uygulama ve ortam koşulları için uygun reflektörler temin edilebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Reflektörler
Geri yansımalı fotoelektrik sensörlerin ne kadar güvenilir şekilde algılama yapacakları, seçilen reflektöre bağlıdır.Farklı gereksinimler için plastik veya paslanmaz çelik gövdeli reflektörlerin yanı sıra uygulamaya özel yansıtıcı bantlar da sunuyoruz: Advanced segmentindeki reflektörler, temizlik maddelerine karşı dirençleri nedeniyle genellikle gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılır. Kimyasal olarak dirençli plastikten üretilen solidchem reflektörleri aynı zamanda yüksek sıcaklık dayanımı ile de karakterize edilir.
Extended segmentindeki reflektörler, yüksek nem veya yüksek sıcaklık farklılıklarına sahip üretim alanları için uygundur.
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 119 ürün bulundu
REF 6-A-50x80
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50156291
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 50 mm
REF 9-A-25x400
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50155784
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 25 mm
REF 9-A-50x400
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50155783
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 50 mm
REF 6-A-14x45-SET
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50153686
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 15 mm
MTKS 20x20.SC
Reflektör
Ürün numarası:
50151449
- Reflektör türü: Reflektör
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflektör
Ürün numarası:
50151448
- Reflektör türü: Reflektör
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: yapıştırılabilir, Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 51,3 mm
REF 4-A-5x34
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50148398
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 5 mm
REF 6-A-10,5x12,5
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50147229
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 10,5 mm
REF 6-A-7x11
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50147228
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 7 mm
REF 6-A-17x205
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50146390
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 17,4 mm
REF 4-A-25x45700
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50145206
- Reflektör türü: Yansıtıcı bant
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: kendinden yapışkanlı
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 25 mm
MTKS 35x35
Reflektör
Ürün numarası:
50142545
- Reflektör türü: Reflektör
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 35 mm
Ürün verileri: 22.10.2026