Ölçüm yapan ışık perdeleri
Bu cihazlar, geçişte hareketli nesneleri ölçmek için mükemmel araçlardır. Ölçüm sonuçları tam entegreli bir arayüz üzerinden gösterilebilir. Paralel olarak programlanabilir anahtarlama çıkışları ilave olarak devreye alınan araçların manipülasyonuna imkan verir. Aynı zamanda birden fazla ışık perdesi kademelendirilebilir. Birçok ölçüm aralığını ve değerlendirme fonksiyonlarını parametreleme konusundaki neredeyse sınırsız seçenek, cihazları birçok ölçüm görevi için problem çözücüsü haline getirmektedir. Mevcut çözünürlüklerin ve ölçüm alanı uzunluklarının çok çeşitli olması sebebiyle uygulamanıza optimum uyum sağlar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 378 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CML730i-T10-480.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50117787
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50117788
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T10-1920.R-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50117911
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50117936
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T10-1920.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118077
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118078
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-160.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118577
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 160 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118656
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 160 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-240.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118578
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 240 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118657
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 240 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-320.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118579
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 320 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118658
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 320 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-400.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118580
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 400 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118659
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 400 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-480.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118581
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118660
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-560.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118582
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 560 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118661
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 560 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-640.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118583
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 640 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118662
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 640 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-720.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118584
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 720 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118663
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 720 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-800.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118585
- Seri: 730
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 800 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118664
- Seri: 730
- Ölçüm alanının uzunluğu: 800 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
Ürün verileri: 22.10.2026