Endüktif sensörler
Leuze ürün yelpazesi standart ve özel sensörlerin çeşitli tasarımları ile geniş bir yelpazeye sahiptir ve bunlar müşterilerimiz tarafından milyonlarca kez denenmiştir.
Özellikle son derece sağlam tamamen paslanmaz çelik sensörlerimiz, uzatılmış anahtarlama mesafesine sahip sensörlerimiz veya son derece dar montaj yerleri için minyatür sensörlerimiz, zorlu uygulamalarda kendilerini birçok kez kanıtlamıştır.
IO-Link standardı v1.1.4 destekli yeni endüktif sensörler
IO-Link arayüzü ile sensörler otomasyon sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Yeni IO-Link arayüzüne sahip endüktif yakınlık anahtarları, kullanım, parametreleme ve izleme (durum izleme) açısından son derece kullanıcı dostudur. Hem standart I/O modunda (SIO) hem de IO-Link modunda çalıştırılabilen bu cihazlar, maksimum esneklik sunar.
Parametreleme ve konfigürasyon seçenekleri
- Anahtarlama mesafesinin ve histerezisin ayarlanması
- Özel uygulamalar için zamanlayıcı işlevleri.
- Sıcaklık alarmları ve frekans izleme gibi gelişmiş fonksiyonlar.
Size sunduğu avantajlar
SIO modu varsayılan moddur, ancak IO-Link master cihazına bağlandığında IO-Link modu otomatik olarak devreye girer, böylece sensör master aracılığıyla çalıştırılabilir ve yapılandırılabilir. Bu yapılandırma ayarları sensörün fişi çekildikten sonra bile korunur.
- Makine duruş sürelerinin önlenmesi: Sensörlerin sürekli durum takibi, hataları üretim sürecini aksatmadan önce tespit eder.
- Hızlı reaktif bakım: Makine hatalarının anında tespit edilmesi, sensörlerin değiştirilmesini önemli ölçüde hızlandırır.
IO-Link ile endüktif sensörler hakkında daha fazla bilgi
Doğrudan makale seçimine git IO-Link destekli endüktif sensörler
Endüstriyel otomasyon için etkileyici maliyet verimliliğine sahip endüktif sensörler
IS D Eco serisi endüktif sensörler, çeşitli endüstrilerde metalik nesnelerin temassız algılanması için evrensel ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Portföy, gömülü ve gömülü olmayan montaj seçenekleriyle M8, M12, M18 ve M30 silindirik tasarımlarını içerir. Kolay montaj için dış dişli tasarıma sahip olan sensörler, UL sertifikasıyla uluslararası standartlara tam uyumludur. IS D serisi, mükemmel fiyat-performans avantajıyla geniş kapsamlı projeler için verimli bir çözüm sunar.
Size sunduğu avantajlar
- Çeşitli endüstrilerde geniş uygulama yelpazesi
- Mükemmel fiyat-performans oranı
- 2 kata kadar anahtarlama mesafesi
- Dış dişli yaygın silindirik tasarımlar
- Değişken uygulamalar için sağlam bükülme koruması (kablo varyantları için)
- UL sertifikalı
Uzun çalışma mesafesine sahip endüktif sensörler: 40 milimetreye kadar anahtarlama mesafeleri için
Yakınlık sensörleri olarak da adlandırılan endüktif sensörler, metalik nesneleri kısa mesafelerde güvenilir bir şekilde algılamalarıyla bilinirler. Daha uzun anahtarlama mesafelerine sahip modeller, standart endüktif sensörlere kıyasla üç kata kadar daha uzun çalışma mesafeleri sağlarlar. Bu nedenle sensörler, küçük montaj alanları ve/veya büyük mesafeler veya toleranslar içeren uygulamalar; (örneğin yanlış hizalama, mekanik boşluk veya titreşimler) için de uygundur.
IS 200MM.2 olarak adlandırılan sağlam sensörler nikel kaplamalı pirinçten üretilmiştir ve silindirik M12, M18 ve M30 gövdelerde mevcuttur. Yüksek mekanik stres altında bile kullanılabilirler ve iyi bir fiyat-performans oranıyla son derece hassas ölçümler ve tekrarlanabilirlik sağlarlar. Anahtarlama mesafesi 40 milimetreye kadar ulaşan sensörler, ilgili uygulamaya bağlı olarak yarı gömme veya gömme olmayan şekilde monte edilebilir. Sensörler mevcut endüktif ürün portföyünü genişletiyor.
Size sunduğu avantajlar
- Metalik nesnelerin uygun maliyetli tespiti
- Yüksek anahtarlama mesafesi, daha büyük toleranslara sahip makine konseptlerine olanak tanır
- Sensörlerin nesneden daha uzak mesafelere yerleştirilmesi çarpışmaları azaltır
- Daha düşük depolama maliyetleri: Sensör modelleri farklı aralıklar için kullanılabilir
- Sağlam tasarım: Kirli veya titreşimli zorlu ortamlarda kullanın
- Farklı uygulamalar için montaj seçenekleri: yarı gömülü ve gömülü olmayan
- 70°C'ye kadar sıcaklık aralığı
Uzun işletme bölgesine sahip endüktif sensörler hakkında daha fazla bilgi
Doğrudan makale seçimine git Uzun çalışma mesafesine sahip endüktif sensörler
Ürün listesi
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 10 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 12 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 12 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 5 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 8 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 4 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 4 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 3 mm
- Voltaj türü: DC