Emniyet lazer alan tarayıcı
Emniyet lazer alan tarayıcıları, makinelerin ve sistemlerin emniyetinin yanı sıra otomatik güdümlü araçların (AGV'ler) ve otonom mobil robotların (AMR'ler) emniyetinin sağlanması ve yönlendirilmesi için de uygundur. Yapılandırılabilir koruyucu ve uyarı alanları sayesinde uygulamaya göre kolayca özelleştirilebilirler. Emniyet lazer alan tarayıcılarımız güçlü performans, dayanıklılık ve kullanım özellikleriyle öne çıkmaktadır.
Kompakt RSL 200 sadece 80 x 80 x 86 mm'lik küçük boyutlarıyla, güçlü RSL 400 ise 8,25 metreye varan uzun erişim mesafesiyle etkileyicidir.
Kompakt RSL 200 sadece 80 x 80 x 86 mm'lik küçük boyutlarıyla, güçlü RSL 400 ise 8,25 metreye varan uzun erişim mesafesiyle etkileyicidir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 137 ürün bulundu
RSL210-S/08-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53802101
- Seri: RSL 200
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alanüçlüsüsayısı: 1 Adet
RSL220-S/08-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53802104
- Seri: RSL 200
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alanüçlüsüsayısı: 8 Adet
RSL230-S/12-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53802107
- Seri: RSL 200
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alanüçlüsüsayısı: 32 Adet
RSL235-S/12-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53802110
- Seri: RSL 200
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alanüçlüsüsayısı: 32 Adet
RSL410-L/CU405-2M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800207
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-L/CU408-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800203
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800247
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800206
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4,5 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-M/CU408-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800202
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4,5 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800246
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4,5 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800205
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alançifti sayısı: 1
RSL410-S/CU408-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800201
- Seri: RSL 400
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alançifti sayısı: 1
Ürün verileri: 22.10.2026