TKZ 25

Reflektör

Ürün numarası: 50129076

Hemen mevcuttur

Yapı şekli Yuvarlak
Yöne bağlı Hayır
Üçlü boyutu 2,3 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 7 mm
Montaj ölçüsü çapı 26,2 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 23 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 3 g
Montaj braketi türü Klips
Delik çapı için uygundur 6 ... 7 mm
Malzeme kalınlığı için uygundur 0,5 ... ∞
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
İşleme sıcaklığı 0 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD modeli - zip