ERS200-M4C3-M20-HLR

ACİL DURDURMA halat anahtarı

Ürün numarası: 63000502

Talep üzerine
Icon Icon Icon Icon
Seri ERS200
Tür ACIL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850, EN60947-5-5
İşlevler Devre bağlama noktası indikatörü yardımı ile kolayca halatlı ayar
Konumdan bağımsız ACİL DURDURMA komut girişi
Yeniden başlatma fonksiyonu (göstergeli yeniden başlatma düğmesi)
Zorla açılan kontaklar sayesinde iki taraftan kenetlenir
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı 2NC + 1NO
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Kısa devre koruması 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1
Ölçüm yalıtım gerilimi 400 V AC, 500 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 10 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 3 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 6 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 56 mm x 47,8 mm x 129 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde ZAMAK
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 273 g
Gövde rengi Kırmızı
gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Montaj durumu Halat ekseninde
Anahtar tipi ACİL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 600 Saatte, IEC 6047-5-1
Aktüatör, harici Halat
Aktüatör, halat uzunluğu, maks. (20 °C sıcaklık farkında) 24 m
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık 83 N
Aktüatör gücü (zorlamalı ayırmada çıkarma) 90 N
Aktüatör gücü (azalma) 63 N
Aktüatör yönleri uzunlamasına eksende
Zorunlu ayırmadaki aktüatör yolu 8 mm
Aktüatör türü Halat
Kilidi açma türü Başlatma düğmesi (çekin)
Malzeme baş Plastik
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar IMQ
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ECLASS 16.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD modeli - ERS200-M4C3-M20-HLR - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf