MLC-PS1500
Koruma camı
| içeriği | MLC-PS koruma camı, montaj braketi dahil değildir (montaj braketi ayrı olarak sipariş edilmelidir) |
| Uygulama | Zorlu ortam koşullarında cihaz ön camının korunması |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.500 mm |
| Ölçü | 1.498 mm |
| Net ağırlık | 179 g |
| Malzeme koruma camı | PMMA, net |
| Gümrük taife numarası | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |