CR110M0/R2
Sabit barkod okuyucusu
| Seri | CR110 |
| Çip | CCD |
| İşlevler | I/O LED ekran Mod hizalama Okuma kapısı kontrolü Çok kez okuma / çoklu tarama Çıkış biçimi seçilebilir |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
| Tarama hızı, tipik | 780 scans/s |
| Okuma mesafesi | 15 ... 67 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 624 nm |
| Modül boyutu | 0,15 ... 0,5 mm |
| Okuma tekniği | Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı |
| Tarama hızı | 780 scans/s |
| Işın yansıtma | Prizma üzerinden |
| Işın demeti çıkışı | Yön değiştirici aynalı yandan (12° +/- 2°) |
| Besleme gerilimi UB | 5 V, DC, -10 ... 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 250 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Bakım |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| İletken sayısı | 6 damarlı |
| AWG | 28 |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Sac şekillendirilmiş |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 200 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi arka taraf Vida dişli yan montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 40 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | cUR us |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |