RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF
Emniyet lazer alan tarayıcı
| Seri | RSL 400 |
| Uygulama | Mobil tehlikeli bölge emniyeti Mobil yan koruma Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
| Özel versiyon | Fiber optik uyumlu AIDA |
| İşlevler | Dörtlü alan modu PROFIsafe Veri çıkışı, ayarlanabilir |
| Tekrar başlatma | Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
| Tip | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 3, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük (ayarlanabilir) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi | 50 mm |
| Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir | 100’e kadar |
| Dörtlü sayısı, değiştirme yapılabilir | 50 |
| Koruma fonksiyonu sayısı | 4 Adet |
| Bağımsız sensör konfigürasyonları sayısı | 10’a kadar |
| Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 4,5 m |
| Alan çifti sayısı | 100’e kadar |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 20 m |
| Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
| Remisyon derecesi, min. | 10 % |
| Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
| Dalga boyu | 905 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Tekrarlama frekansı | 90 kHz |
| Açısal çözünürlük | 0,1 ° |
| Açı alanı | 270 ° |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Akım tüketimi (yüksüz), maks. | 1.000 mA, (3 A güç besleme ünitesi kullanın) |
| Güç tüketimi, maks. | 24 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
| Tepki verme süresi | 80 ms, ≥ |
| Tür | PROFINET |
| İşlev | Proses |
| PROFINET cihazı | Spec V2.3.4 uyarınca cihaz |
| GSDML | Spec V2.3.2 uyarınca GSDML |
| Profil | PROFINET/PROFIsafe |
| Uygunluk Sınıfı | C |
| Şebeke yük sınıfı | III |
| Güvenlik seviyesi | 1 |
| Şalter işlevselliği | IEEE 802 uyarınca IRT özellikli 2 portlu anahtar, bağlantı ünitesine entegre |
| Port özellikleri | Otomatik geçiş Otomatik iletişim Otomatik polarite |
| I&M | 0 - 4 |
| Desteklenen topolojiler | MRP istemci SNMP |
| Güvenlikle ilgili anahtarlama sinyalleri | 4 Adet |
| Tür | Bluetooth, Ethernet, USB |
| İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme TCP/IP |
| Bağlantı | Yuvarlak konnektör M12, 4 kutuplu, D kodlu |
| İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
| Frekans bandı | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Yayılan verici gücü | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2 |
| İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
| Bağlantı | USB 2.0 Mini-B, soket |
| Transfer hızı, maks. | 12 Mbit/s |
| Kablo uzunluğu | ≤ 5m Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür. |
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | PROFINET Push/Pull 24 V |
| İşlev | PROFINET/PROFIsafe iletişimi, giriş |
| Bağlantı türü | PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| İşlev | PROFINET/PROFIsafe iletişimi, çıkış |
| Bağlantı türü | PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | PROFINET Push/Pull 24 V |
| Ölçü (G x Y x U) | 140,2 mm x 200 mm x 142 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 4.500 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | Alfanümerik göstergeler LED ekran |
| LED sayısı | 11 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Sensor Studio yazılımı |
| Kumanda elemanları | Sensor Studio yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III, EN 61140 |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29 |
| US patentleri | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |