TL305-5MC-IOL-M12
Sinyal kolonu
| Seri | TL 305-IOL |
| içeriği | 1x M30 somun 1x kauçuk düz conta |
| Sinyal verme türü | optik |
| Işık şiddeti ayarlanabilir | %10 … 100, IO-Link üzerinden |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 285 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 8 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 5 V |
| Voltaj türü | DC |
| İşlev | Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti Tetikleme 1 |
| İşlev | Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti Tetikleme 2 |
| İşlev | Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti Tetikleme 3 |
| Tür | IO-Link |
| İşlev | dört işletim modu, renk ve buzzer konfigürasyonu |
| COM modu | COM2 |
| Min. periyot süresi | COM2 = 5 ms |
| Çerçeve tipi | TYPE_2_V |
| Teknik özellik | V1.1 |
| Cihaz kimliği | 5020 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi IO-Link Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi (Harici tetikleme modu) Sinyal IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 50,6 mm x 259 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum oksitlenmiş |
| Aydınlatma yüzeyi malzemesi | Plastik, Polikarbon |
| Net ağırlık | 350 g |
| Gövde rengi | gri |
| Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
| Bilye modülü | 5 adet önceden hazırlanmış |
| Sinyal resmi | Sürekli ışık, sinyal ışığı ve flaş ışık |
| Işınlama açısı | 360° |
| Modül sırası (artan) | IO-Link üzerinden kullanıcı tanımlı: RGB renk aralığı, Fabrika ayarları: Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Pembe |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | 0 ... 50 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | UL |
| Gümrük taife numarası | 94054239 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |
| UNSPSC 26.08 | 39111714 |