HT55C.V/LG-200-M12

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50148214

Tahmini teslimat süresi: 4 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 55C
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Uygulama Parlak veya parlatılmış yüzeylerin tespiti
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon V optik
Wash-Down tasarım
siyah - beyaz hatası < %10 ila 100 mm
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,015 ... 0,15 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,015 ... 0,13 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,015 ... 0,11 m
Sınır mesafesi 0,015 ... 0,15 m (tipik çalışma mesafesi)
Ayarlama aralığı 20 ... 150 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 645 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Işın demeti çıkışı Önde 11° - açı
Odak sabit
Odak mesafesi 150 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İlgili tepki 166 µs
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.5
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 6002
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Malzeme kumanda elmanı Plastik (POM Hostaform C9021, Kopolyester Tritan TX1001), yayılıma karşı korumalı
Gövde pürüzlülüğü Ra ≤ 0,8, Paslanmaz çelik gövde için tipik değer
Malzeme lens kapağı Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik (PMMA+)
Net ağırlık 59 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Kumanda elemanının işlevi Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP68
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - Clean Proof + - pdf
Sertifika - Diversey - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf