LBK SBV205
Emniyet radar sensörü
| Seri | LBK SBV |
| Tür | Radar sensörü |
| Uygulama | Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
| Çalışma prensibi | Hareket algılama İnsanları algılama |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 9 m |
| Işınlama açısı, yatay | 5adımda ayarlanabilir 5° - 100° |
| Işınlama açısı, dikey | 20° |
| Yayılan güç | ≤ 16 dBm |
| Frekans alanı | 60.600 ... 62.800 MHz |
| Algılama alanlarının şekli | asim. konik / dikdörtgen |
| İşlevler | Hareket algılama İnsanları algılama |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 3, EN ISO 13849 |
| Besleme gerilimi UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, Kontrol cihazı üzerinden |
| Güç tüketimi, maks. | 2,2 W |
| Tepki verme süresi | 100 ms |
| Yeniden çalıştırma süresi (otomatik başlatma) | 4.000 ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | BUS IN Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, İki çift delinmiş çift iletken |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,34 mm² |
| Ölçü (G x Y x U) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
| Malzeme gövde | Alüminyum Plastik |
| Plastik gövde | PA 66 |
| Montaj askısı malzemesi | PA 66, cam fiber takviyeli |
| Net ağırlık | 355 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1023 |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd Italia UL |
| Gümrük taife numarası | 85261000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
| ECLASS 8.0 | 27280890 |
| ECLASS 9.0 | 27280890 |
| ECLASS 10.0 | 27280890 |
| ECLASS 11.0 | 27280890 |
| ECLASS 12.0 | 27274501 |
| ECLASS 13.0 | 27274501 |
| ECLASS 14.0 | 27274501 |
| ECLASS 15.0 | 27274501 |
| ECLASS 16.0 | 27274501 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |