SLS46C-70.K48

Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün numarası: 50126547

Tahmini teslimat süresi: 4 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 46C
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
İşlevler Aktivasyon girdisi
Tip 4, IEC/EN 61496, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
SIL 3, IEC 61508, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
SILCL 3, IEC/EN 62061, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
MTTFd 900 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak
İşletme bölgesi 5 ... 70 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 5 ... 80 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 630 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Açılma açısı, maks. -2,5 ... 2,5 °
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 40 mA
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 1,5 V
yüksek: ≥8V
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 8 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 1,5 V
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi 1 ms
Giriş direnci 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Tepki verme süresi 2,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,21 mm²
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-PBT
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 100 g
Gövde rengi Sarı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III, Ölçüm gerilimi 50 V
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ECLASS 16.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf