US18B

Yön değiştirici ayna

Ürün numarası: 50124510

Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Bunlar için uygundur: Seri 18 sensörleri
Tip, kolonlar ve ayna Yön değiştirici ayna
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 41,8 mm x 15 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü vidalanabilir
Gümrük taife numarası 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
3D-CAD modeli - zip