TL105-32S-ROG-BZ-050-LS

Sinyal kolonu

Ürün numarası: 50155284

Icon
Seri TL 105
Sinyal verme türü optik ve akustik
Besleme gerilimi UB 24 V, DC
Akım tüketimi, maks. 150 mA, 24 V DC'de
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 24 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 0 V
Voltaj türü DC
Tahsis Bağlantı 1, pin 1
İşlev Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (kırmızı)
Tahsis Bağlantı 1, pin 2
İşlev Pimin çalıştırılması ile akustik sinyal (sesli uyarıcı)
Tahsis Bağlantı 1, pin 4
İşlev Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (yeşil)
Tahsis Bağlantı 1, pin 5
İşlev Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (turuncu)
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi
Sinyal IN
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 500 mm
İletken sayısı 5 damarlı
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 50 mm x 190 mm
Vida dişi büyüklüğü 1,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Aydınlatma yüzeyi malzemesi Plastik, Polikarbon
Net ağırlık 310 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / dikey
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Bilye modülü 3 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi Sürekli ışık
Işınlama açısı -90~+90°
Modül sırası (artan) kırmızı, turuncu, yeşil
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 40
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar CE
Ses türü Sürekli ses
Ses basıncı 90 dB
Ton sayısı 1 Adet
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf