BTU 935M-D12

Reflektör

Ürün numarası: 50142990

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK
Üzerine önceden monte edilmiş Reflektör TKA 30x46
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 30 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 46 mm
Çap yuvarlak çubuklar 12 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum
Çelik, galvanize
Malzeme reflektör Plastik
Net ağırlık 73 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Sac sıkma montaj braketi
yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı Önceden takılı reflektör
Montaj ünitesi türü 360° döner
kelepçelenebilir
çevrilebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD modeli - zip