ARH 96
Hizalama yardımı
| Bunlar için uygundur: | Seri 96 sensörleri |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Lazer sınıfı | 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Ölçü (G x Y x U) | 26,5 mm x 60,4 mm x 156 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Net ağırlık | 220 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi arka taraf vidalanabilir |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
| ECLASS 8.0 | 27279210 |
| ECLASS 9.0 | 27273607 |
| ECLASS 10.0 | 27273607 |
| ECLASS 11.0 | 27273607 |
| ECLASS 12.0 | 27273607 |
| ECLASS 13.0 | 27273607 |
| ECLASS 14.0 | 27273607 |
| ECLASS 15.0 | 27273607 |
| ECLASS 16.0 | 27273607 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |