PRK5B/4X-200-M8.P1

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50155632

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 5B
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,04 ... 1,25 m (emniyetli çalışma mesafesi), TKS 20x40 reflektörlü
Sınır mesafesi 0,04 ... 1,6 m (tipik çalışma mesafesi), TKS 20x40 reflektörlü
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 645 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
(UB kutup değişimi ile NC anahtarlama)
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 40 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
İki M3 dişli kovanı
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf