L300-B1-M41C3-MLM24-SCA
Emniyet kilitleme cihazı
| Seri | L300-B1 |
| içeriği | 1 adet aktüatör 1 adet emniyet kilitleme cihazı |
| İşlevler | EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı (yapı türü 4) |
| Güvenlik çıkışlarını etkinleştirme modu | Emniyet kapısı kapalı ve kilitliyken emniyet çıkışları aktif |
| Çalışma prensibi | Çalışan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs etkinleştirildiğinde aktüatör kilitli |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.968 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,15E-9 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
| DC | Yüksek |
| Kodlama kademesi | düşük, EN ISO 14119 |
| Şalter türü | Seri bağlantı Tekli çalıştırma |
| Besleme devresi için harici sigorta | 2A tipi Gg (veya eşdeğer) |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 1.200 mA |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Akım tüketimi, tip. | 5 mA |
| Aktüatör için ayarlama girişi | Evet |
| İşlev | IE1 Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi |
| İşlev | IE2 Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi |
| İşlev | I3 Programlama girişi / Kontrol girişi sıfırlaması |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Akım tüketimi, tip. | 5 mA |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | O3 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kapalı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | O4 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kilitli |
| Kablo girişi sayısı | 3 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Kontak bağlantısı PLC bağlantısı |
| Bağlantı türü | Terminal, Cihazın bağlantısı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkate alın |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Bağlantı enine kesitleri | 1 adet 0,34 ila 0,75 mm², kaynak yapılmış iletken ucu kılıflı esnek kablo, 1 adet 0,34 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
| Yapı şekli | Kübik |
| Malzeme gövde | Metal |
| Net ağırlık | 1.700 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gri |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Kablo girişi türü | M20 x 1,5 |
| Kablo girişi tarafı | sol, sağ, alt |
| Anahtar tipi | Kilitli kilitleme tertibatı |
| Yaklaşım hızı | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Kapalı tutma türü | elektromanyetik |
| Kapalı tutma aktüatörü | Mıknatıs |
| Kilitleme kuvveti, maks. | 9.750 N |
| Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1 |
| Aktüatör sıklığı, maks. | 600 Saatte, IEC 60947-5-1 |
| Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 30 N |
| Güvenilir çalışma mesafesi Sao | 2 mm |
| Güvenilir devre kesici mesafesi Sar | 4 mm (aktüatör kilitli değil) 10 mm (aktüatör kilitli) |
| Nominal şalter mesafesi Sn | 2,5 mm |
| Tekrar edilebilirlik | ≤ 10 % Sn |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 1 Hz |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Kumanda elemanları | 2 komut verici |
| Kumanda elemanının işlevi | "Onayla" simgeli ışıklı buton, mavi "Talep et" simgeli ışıklı buton, beyaz |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 |
| Sertifikasyonlar | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ECLASS 12.0 | 27272603 |
| ECLASS 13.0 | 27272603 |
| ECLASS 14.0 | 27272603 |
| ECLASS 15.0 | 27272603 |
| ECLASS 16.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
| ETIM 10.0 | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |