EI30-P 058 SF

Enkoder Serisi Bilgileri

Ürün numarası: 90000380

Sipariş Hatırlatması İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın.
Serisi EI30 058 SF
Temel Prensip artımlı
Çalışma Prensibi optik interpolasyonlu
Flanş Çapı Ø 58 mm
Flanş Tipi Kare flanş
Stator soketi
Sıkma flanşı
Sıkma flanşı (1,25")
Vida
Vida flanşı
Yuvarlak
Dolu Şaft/İçi Boş Şaft İçi boş mil
Şaft Çapı Ø 10 mm
Besleme Gerilimi 4,75 ... 5,5 V DC
5 ... 30 V DC
10 ... 30 V DC
Çıkış Devresi 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 uyumlu, inv.
Darbe Sayısı 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U