TFM 03 5125.220
Transponder
| Seri | TFM |
| Bunlar için uygundur: | RFM |
| Çip | TagIT HFI |
| Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
| Hafıza büyüklüğü | 256 B |
| Hafıza bloğu | 32 Adet |
| Yapı şekli | Kart |
| Ölçü (G x Y x U) | 28 mm x 1 mm x 50 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PET |
| Net ağırlık | 5 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 50 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Geçerli norm | ISO 15693 |
| Gümrük taife numarası | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |