BT 708M-APCXL

Montaj ünitesi

Ürün numarası: 50146225

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri BT 7xx
Ürün grubu için uygun Devreleyen ışık bariyerleri
Ölçüm yapan ışık perdeleri
Bunlar için uygundur: Işık perdeleri CML700i
Işık perdeleri CSL 505
Işık perdeleri CSL 710
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)
Gerilim beslemesi
Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Metal montaj ünitesinin standart adı Çelik, galvanize
Net ağırlık 5.015 g
Montaj ünitesinin uygulanması Çapraz akış fanı üfleme tertibatı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Delikli montaj kolları M8
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı Montaj kolları ile önceden monte edilmiş
Etki mesafesi 800 mm
Montaj ünitesinin malzemesi Çelik
Titreşim sönümleme Hayır
Gümrük taife numarası 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100