BTU 360-D18

Yuvarlak çubuk montaj braketi

Ürün numarası: 50132605

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
içeriği 2 adet montaj somunu M4
2 adet vida M4 x 20
2 adet vida M4 x 30
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Seri 8 sensörleri
Seri 10 sensörleri
Seri 46B sensörleri
Seri 46C sensörleri
Seri 49C sensörleri
Net ağırlık 116 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı yuvarlak çubuk 18 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Plastik
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip