DMU412B-500/LCT-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
| Seri | 412B |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M12 |
| Özel versiyon | Senkron çalışma Tanıtma girişi Çoklu çalışma |
| MTTF | 338 Yıllar |
| Ultrasonik frekans | 290 kHz |
| Işınlama yönü | önde |
| Açılma açısı | 3 ... 11 ° |
| Ölçüm aralığı | 15 ... 500 mm |
| Çözünürlük | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
| Doğruluk | 2 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Son değer |
| Tekrar edilebilirlik | 0,5 mm, Son değer |
| Sıcaklık kayması | 2 % |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
| Anahtarlama histerezi | 4 % |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
| Giriş direnci | 110.000 Ω |
| Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Yük direnci | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
| Akım | 4 ... 20 mA |
| Tür | Akım |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 12 Hz |
| Tepki verme süresi | < 40 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Min. periyot süresi | COM2 = 8 ms |
| Çerçeve tipi | 2.2 |
| Teknik özellik | V1.1 |
| Cihaz kimliği | 3105 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Süreç verileri, uzunluk | 48 Bit |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 50 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 32 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |