MSI-SR-CM43-03

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133027

Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
Icon Icon Icon
Seri MSI-SR-CM43
Uygulama Emniyet röleleri için geliştirilmiş cihaz
İşlevler Yakınlaşma şalterlerinin denetimi
Tekrar başlatma Otomatik
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849-1
B10d, DC13 (endüktif yük) 300.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d, AC15 (endüktif yük) 200.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Nominal frekans 50 ... 60 Hz
Çalışma voltajı 0,85 ... 1,1 x UN
Ölçüm performansı AC 3,3 V·A
Ölçüm performansı DC 1,5 W
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 4 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 3 Adet
Kontak malzemesi Gümüş alaşım, altın kaplama
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 5A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 5A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 25 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Net ağırlık 200 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf