KDS 05 U-M8-3A-M12-3A-V1-010

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50155181

Talep üzerine
Icon Icon
Uygulama Kimyasallara karşı dayanım
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip dişi
Kutup sayısı 3 kutuplu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 3 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Silikonsuz Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 1.000 mm
Malzeme kılıf PVC
İletken izolasyonu PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir
Anahtar genişliği 13 mm
Net ağırlık 132 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf