RD800-SSCA-CB2-L
Emniyet transponderi
| Seri | RD800 |
| Uygulama | Tek kullanım |
| Kod türü | Standart kodu |
| SIL | 3 adede kadar, IEC 61508 |
| SILCL | 3 adede kadar, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | maks. 4, EN ISO 13849 |
| DC | Yüksek |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Çapraz uç koruması |
| İmpuls dayanıklılığı | 1.500 V |
| DC 12 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 250 mA |
| Güç tüketimi, maks. | 1 W |
| Nominal akım, min. | 0,5 mA |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Sigorta, harici | 1 A |
| Sigorta, dahili | 0,75 A resetlenebilen sigorta (O1 + O2 + O3) |
| Ölçüm yalıtım gerilimi | 32 V DC |
| Geleneksel termik akım, maks. | 0,25 A |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama gücü, maks. | 6 W |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Test darbe uzunluğu, maks. | 0,3 ms |
| Çıkış akımı, maks. | 250 mA |
| Kapasite, bir çıkışla GND arasında maks. | 200 nF |
| Kapasite, iki çıkış arasında maks. | 200 nF |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| İşlev | Sinyal çıkışı |
| Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, min. | 80 ms |
| Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, maks. | 150 ms |
| Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, min. | 7 ms |
| Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, maks. | 12 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi PLC bağlantısı Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Kablo çıkışı | sol tarafta |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 5 damarlı |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 50 m |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PA 66 |
| Net ağırlık | 150 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Anahtarlama histerezi, maks. | 2,4 mm |
| Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. | 16 mm |
| Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. | 10 mm |
| Nominal kapatma mesafesi, maks. | 14 mm |
| Nominal çalışma mesafesi, maks. | 12 mm |
| İki sistem arasındaki mesafe (sensör, aktüatör), min. | 50 mm |
| Tekrar edilebilirlik, maks. | 1,2 mm |
| Vida sıkma torku | 0,8 N·m |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 4 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 85 °C |
| Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | EN 60068-2-6 |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ECLASS 16.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |