IL AL 034/031 IR 110 H

Aydınlatma

Ürün numarası: 50144030

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Icon Icon
Tür LED yüzey aydınlatması
Bunlar için uygundur: DCR 200i
IPS 200i
IPS 400i
Özel versiyon Isıtma
İşlevler Flaş çalışma (kenar kumandalı), kesintisiz çalışma yok
Flaş sıklığı, maks. 25 Hz
Aydınlatma süresi, maks. (flaş süresi) tB 4 ms
Işık kaynağı LED
LED,kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Açılma açısı, maks. 38 °
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 5 W, (Isıtma aktif değil) / 9 W, (ısıtma aktif)
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Tür Aktivasyon girdisi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤8V (LED kapalı)
yüksek: ≥12V (LED açık)
Aktivasyon gecikmesi 0,03 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PC
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 131 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ECLASS 16.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf