MD 7XXP-11-82IO5-13
Distribütör
| Toplam akım | 10 A |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Anahtarlama elemanı | PNP |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| İşlev | Kontrola bağlantı |
| Vida dişi büyüklüğü | M23 |
| Kutup sayısı | 19 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tip | erkek |
| Bağlantı sayısı | 8 Adet |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Plastik |
| O conta, yuvarlak conta malzemesi | TPU |
| Kontakların malzemesi | Altın kaplama |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 50 mm x 36,5 mm x 150 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 190 g |
| Vida sıkma torku | 0,6 N·m |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C, Bağlı hatta bağlı olarak |
| Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ECLASS 13.0 | 27440108 |
| ECLASS 14.0 | 27440108 |
| ECLASS 15.0 | 27440108 |
| ECLASS 16.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 9.0 | EC002585 |
| ETIM 10.0 | EC002585 |
| UNSPSC 26.08 | 32151900 |