TFM 05 1625.210

Transponder

Ürün numarası: 50141658

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip NXP ICODE SLI
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Hafıza büyüklüğü 256 B
Hafıza bloğu 64 Adet
Hafıza tipi EEPROM
Yazma periyodu sayısı 10 üstü 5
Okuma periyodu sayısı sınırsız
Yapı şekli Pul
Kalınlık 6 mm
Dış çap 50 mm
İç çap 5 mm
Plastik gövde LCP (Liquid Crystal Polymer - Sıvı Kristal Polimer)
Net ağırlık 16,9 g
Werkstoff Gehäuse
Plastik
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 150 °C
Çevre sıcaklığı, depolama, zaman sınırlı -40 ... +250 °C = 1000 saat veya 1000 periyot
Koruma sınıfı IP68
IP 69K
Geçerli norm ISO 15693
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
UNSPSC 26.08 43211710
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf