CRT 448.S3/444-M12

Renk sensörü

Ürün numarası: 50121294

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 448
Uygulama Üç rengin tespiti
Özel versiyon Senkronizasyon girişi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi 12 ... 32 mm
Işık kaynağı LED, beyaz
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 4 mm
Işık spotu Yuvarlak
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 12 ... 28 V, DC
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 40 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ECLASS 16.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
UNSPSC 26.08 41111940
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf