LRS 36/PB

Hat profil sensörü

Ürün numarası: 50111332

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 36
içeriği Konfigürasyon yazılımı LxSsoft
Uygulama 3D nesne tespiti
Özel versiyon Senkronizasyon girişi
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Algılama alanı x ekseni 150 ... 600 mm
Algılama alanı z ekseni 200 ... 800 mm
Minimum nesne büyüklüğü x ekseni 2 ... 3 mm
Minimum nesne büyüklüğü z ekseni 2 ... 6 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tepki verme süresi 10 ms
Tür Ethernet, PROFIBUS DP
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev PROFIBUS IN
PROFIBUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama B kodlu
Ölçü (G x Y x U) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 620 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ECLASS 16.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Örnek proje - Native DLL C++ - zip
Örnek proje - DLL C# (32-bit) - zip
Örnek proje - DLL C# (64-bit) - zip
GSD dosyası - zip
Konfigürasyon yazılımı - V2.6 (32-bit) - zip
Konfigürasyon yazılımı - V2.7 (64-bit) - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf