CR50M2/R2-S5
Sabit barkod okuyucusu
| Seri | CR50 |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 veri çubuğu UPC |
| Tarama hızı, tipik | 330 scans/s |
| Okuma mesafesi | 40 ... 250 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 617 nm |
| Modül boyutu | 0,1 ... 0,5 mm |
| Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
| Işın yansıtma | Prizma üzerinden |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 120 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | VERİ GEÇERLİ |
| Tür | USB, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| İşlev | Proses |
| Tür | USB |
| İşlev | Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Bakım arayüzü Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 14 mm x 33 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 10 g |
| Montaj braketi türü | Çuval delik vida dişi |
| Gösterge türü | Yaz |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Ortam ışığı güvenliği, maks. | 100.000 lx |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |