LA-78

Hizalama yardımı

Ürün numarası: 549000

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Bunlar için uygundur: Tek ışınlı emniyet fotoelektrik sensörler SLS 78/R
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2
Ölçü (G x Y x U) 61,4 mm x 42 mm x 92 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü vidalanabilir
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Veri sayfası - pdf