IT 2100ISR-3USBE

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50154427

Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
Icon Icon
Seri IT 2100
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
EAN/UPC
GS1 veri çubuğu
Maxicode
Mikro PDF
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 0 ... 1.033 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.080 px
Besleme gerilimi UB 4 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,35 W
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 330 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 3 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 65
IP68
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf