GSU14E/LGT.3-M12V

Ultrasonik çatal sensörü

Ürün numarası: 50142876

Tahmini teslimat süresi: 20 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 14
Fiziksel prensip Ultrasonik
Uygulama Şeffaf etiketlerin tespiti
Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti
Etiket genişliği, min. 4 mm
Etiket boşluğu, min. 2 mm
Ortam şeffaf ve şeffaf değil
Özel versiyon Anahtarlama eşiği manüel ince ayarı
Tanıtma girişi
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 60 mA, Tipik değer
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥9V
Giriş direnci 15.000 Ω
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Yük kapasitesi 0,01 µF
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / PNP açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), NPN NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi NPN açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), PNP NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır)
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Tepki verme süresi 0,2 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tanıtma sırasında maks. bant hızı 50 m/min
Tür IO-Link
COM modu COM3
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM3 = 0,5 ms
Çerçeve tipi 2.5
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2520
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Konnektör çıkışı dikey (bant gidişine dik)
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 4 mm
Ağız derinliği 80 mm
Ölçü (G x Y x U) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm, galvanize nikel kaplaması
Net ağırlık 270 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Kumanda elemanının işlevi Etiket taşıyıcısında ve etikette dinamik öğretme
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2:2007+A1:2012
US patentleri US 6,314,054 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf