IL AL 023/096 RD 301

Aydınlatma

Ürün numarası: 50148126

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Tür LED yüzey aydınlatması
Bunlar için uygundur: IVS 1000i & DCR 1000i
İşlevler Entegre güç ayarı
Tetiklenebilir çalışma
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 625 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Açılma açısı, maks. 30 °
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 12 W, 24 V DC'de
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı Tetikleme yüksek 3,3 … 30,0 V (yüksek) / < 2,8V (düşük)
Tetikleme polaritesi V+ (yüksek) / GND (düşük)
İşlev Tetikleyici
İşlev Tetiklenebilir polarite
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Tetiklenebilir polarite
Tetikleyici
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 60 mm x 113 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik gövde PC
Metal gövde Alüminyum oksitlenmiş
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı
Net ağırlık 470 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ECLASS 16.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD modeli - zip