MSI-SR5B-02

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 547953

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Seri MSI-SR5B
Uygulama ACİL DURDURMA elektrik devreleri
Konum anahtarı (mekanik kontaklar)
Optik emniyet ekipmanları
Selenoid anahtar (reed kontaklar, eşdeğer)
Transponder anahtarı (OSSD çıkışları)
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Start/restart kilidi (RES)
Çapraz devre denetimi
Çift sensör denetimi
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 Saatte
PFHD, nop = 4800 0,00000001 Saatte
PFHD, nop = 28800 0,00000002 Saatte
PFHD, nop = 86400 0,00000005 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
DURDURMA kategorisi 0, IEC/EN 60204-1
B10d, AC1 (ohm yükü) 400.000 Periyot sayısı
B10d, DC13 (endüktif yük) 4.000.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış
Anahtarlama sıklığı, maks. 3600 Anahtar. devir./saat
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 2 A
Giriş akımı, maks. 150 mA
Besleme devresi için harici sigorta 200 mA atıl
Akım yolu başına harici kontak sigortası 5 A hızlı veya 3,15 A atıl
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. 30 Ω
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. harici yüksüz
Güç tüketimi, maks. 4,8 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 0 Adet
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Alma gecikmesi, otomatik başlatma 350 ms
Alma gecikmesi, manüel başlatma 50 ms
Geri düşme gecikmesi 10 ms
Test darbe kabulü, maks. 1 ms
Bir sensörün 2 kanalı arasındaki zaman penceresi, maks. 60 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) maks 2 AOPD tip 4, tip 3 veya tip 2 kendiliğinden testli
Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı
Emniyet anahtarı
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 1,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Net ağırlık 170 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Mekanik kullanım ömrü 10.000.000 Aktüatör devirleri
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20 (terminaller)
IP 40 (gövde)
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd cNRTL US - pdf