ESB200-4TR-C

ACİL DURDURMA butonu

Ürün numarası: 63000000

Tahmini teslimat süresi: 18 iş günü
Icon Icon
Seri ESB200
Tür ACIL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850, EN60947-5-5
İşlevler Korumalı cıvatalı bağlantı
Pozisyona bağlı ACİL DURDURMA komut girişi
Yeniden başlatma fonksiyonu (döner düğme veya anahtar üzerinden)
SIL 3 adede kadar, IEC 61508
Performans Düzeyi (PL) ila e, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori maks. 4 (kablolamaya göre), EN ISO 13849
B10d 600.000 Periyot sayısı
Kullanım ömrü kontağı 20.000.000 Anahtarlama devir.
Koruma devresi Kısa devre koruması
DC 13 için kullanım kategorisi Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı 2NC + 1NO
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Kısa devre koruması 500 V, 10 A, tip gG/gL, IEC 60269-1
Ölçüm yalıtım gerilimi 600 V AC/DC
Geleneksel termik akım, maks. 10 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 5 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 6 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,5 mm² ila 2 x 2,5 mm², esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 80 mm x 102,3 mm x 72 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 240 g
Gövde rengi sarı, RAL 1023
siyah
Montaj braketi türü Duvar montaj braketi
Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M16 x 1,5
Montaj durumu istediğiniz şekilde
Anahtar tipi ACİL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Mekanik kullanım ömrü 300.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 3.600 Saatte, IEC 60947-5-1
Aktüatör türü ACİL DURDURMA butonu, kırmızı
Aktüatör gücü sensörü 25 N
Malzeme sensörü Plastik
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ECLASS 16.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
UNSPSC 26.08 39121545
3D-CAD modeli - ESB200-4TR-C - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf